Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Conector de visor, SGP 1/2 RX, 1/2in, NPTF

014L1178

Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Indicador de humedad: Sin indicador, Tipo de conexión: NPTF, Tamaño de conexión: 1/2in
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje170 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
esfera flotante [pc]3 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL US
Indicador de humedadSin indicador
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
N.° de expediente SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nombre de productoConector de visor
Nombre del archivo de aprobaciónINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP without indicator
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión1/2in
Tamaño de conexión [in]1/2 in
Tipo de conexiónNPTF
Tipo de productoSGP 1/2 RX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.067 Kilogramo
Peso neto0.066 Kilogramo
Volumen0.06 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm