Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1154

Conector de visor, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1154

Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Indicador de humedad: Indicador I, Tipo de conexión: M, Tamaño de conexión: M24 x 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosSight glass accessories
Accessory (EF013236)TRUE
Amarillo: con. humedad mín. a 25°CR22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°CR22: 500 ppm
Aplicación de adaptador SGSM24 x 1
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL USEAC
Indicador de humedadIndicador I
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material (EF002169)Brass
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/10x6
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nombre de productoConector de visor
Nombre del archivo de aprobaciónINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP with indicator
Piezas incluídasJunta
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R22
Refrigerantes homologados por ULR22
ReparableNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño de conexiónM24 x 1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexiónM
Tipo de productoSGP 24 RI
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Verde: con. humedad máx. a 25°CR22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°CR22: 250 ppm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.086 Kilogramo
Peso neto0.082 Kilogramo
Volumen0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428819206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm