Conector de visor, SGR, M20 x 1.5, M
014-1605
Presión de trabajo máx. [bar]: 46, Indicador de humedad: Sin indicador, Tipo de conexión: M, Tamaño de conexión: M20 x 1.5
014-1605
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Sight glass accessories |
| Aplicación de adaptador SGS | M20 x 1.5 |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 80 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | LISTADO POR C UL US |
| Indicador de humedad | Sin indicador |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Latón |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | SGR Sight Glass I/80 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nombre de producto | Conector de visor |
| Nombre del archivo de aprobación | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del archivo de homologación UL | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP without indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | M20 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexión | M |
| Tipo de producto | SGR |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.052 Kilogramo |
| Peso neto | 0.045 Kilogramo |
| Volumen | 0.1 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |