Conector de visor, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Presión de trabajo máx. [bar]: 46, Indicador de humedad: Indicador H, Tipo de conexión: M, Tamaño de conexión: M20 x 1.5
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP
Sustitución recomendada: 014L1601
014-1601
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Sight glass accessories |
| Amarillo: con. humedad mín. a 25°C | R410A: 165 ppm |
| Amarillo: con. humedad mín. a 43°C | R410A: 500 ppm |
| Aplicación de adaptador SGS | M20 x 1.5 |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 19 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | LISTADO POR C UL US |
| Indicador de humedad | Indicador H |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | VISOR DE LIQUIDO SGRH M20X1.5 MP-76 no C |
| N.° de expediente SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nombre de producto | Conector de visor |
| Nombre del archivo de aprobación | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del archivo de homologación UL | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP with indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Refrigerantes homologados por UL | R410A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño de conexión | M20 x 1.5 |
| Tipo de conexión | M |
| Tipo de producto | SGRH |
| Verde: con. humedad máx. a 25°C | R410A: 25 ppm |
| Verde: con. humedad máx. a 43°C | R410A: 60 ppm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Kilogramo |
| Peso neto | 0.063 Kilogramo |
| Volumen | 0.086 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |