Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Conector de visor, SGR, 1/2, R

014-0276

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Indicador de humedad: Sin indicador, Tipo de conexión: R, Tamaño de conexión: 1/2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje170 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conexión interna/externaExterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
esfera flotante [pc]3 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL US
Indicador de humedadSin indicador
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónLatón
Característica
Valor
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
N.° de expediente SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nombre de productoConector de visor
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP without indicator
Norma de conexiónISO 7-1
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión1/2
Tamaño de conexión [in]1/2
Tipo de conexiónR
Tipo de productoSGR

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.055 Kilogramo
Peso neto0.053 Kilogramo
Volumen0.066 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm