Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Conector de visor, SGRI, 1/2in, NPT

014-0131

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Indicador de humedad: Indicador I, Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión: 1/2in
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Amarillo: con. humedad mín. a 25°CR22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°CR22: 500 ppm
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje19 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
esfera flotante [pc]3 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL US
Indicador de humedadIndicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
N.° de expediente SCIP323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de productoConector de visor
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R22
Refrigerantes homologados por ULR22
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño de conexión1/2in
Tamaño de conexión [in]1/2 in
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoSGRI
Verde: con. humedad máx. a 25°CR22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°CR22: 250 ppm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.073 Kilogramo
Peso neto0.064 Kilogramo
Volumen0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm