Conector de visor, SGRI, 1/2, G
014-0049
Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Indicador de humedad: Indicador I, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión: 1/2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP
014-0049
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Amarillo: con. humedad mín. a 25°C | R22: 300 ppm |
| Amarillo: con. humedad mín. a 43°C | R22: 500 ppm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 170 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión interna/externa | Externo |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| esfera flotante [pc] | 3 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | LISTADO POR C UL US |
| Indicador de humedad | Indicador I |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Más información | Para junta tórica |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de conexión | Latón |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| N.° de expediente SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nombre de producto | Conector de visor |
| Nombre del archivo de homologación UL | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP with indicator |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Refrigerantes homologados por UL | R22 |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño de conexión | 1/2 |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | SGRI |
| Verde: con. humedad máx. a 25°C | R22: 150 ppm |
| Verde: con. humedad máx. a 43°C | R22: 250 ppm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.08 Kilogramo |
| Peso neto | 0.079 Kilogramo |
| Volumen | 0.06 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |