Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1574

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 pc
Conexión de visorM20 x 1.5
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMulti pack
Grupo de productosSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
N.° de expediente SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nombre de productoSight glass saddle
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP without indicator
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1 3/8 in
Tamaño de tubo [in]1 3/8 in
Tipo de productoSGS
Utilizado para comentarios de productoTube fitting
Utilizado para el productoSGP 20 RNSGRSGRH

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Kilogramo
Peso neto0.054 Kilogramo
Volumen0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255009337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm