Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in
014-1571
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1571
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 pc |
| Conexión de visor | M20 x 1.5 |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Tube fitting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multi pack |
| Grupo de productos | Sight glass accessories |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| N.° de expediente SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nombre de producto | Sight glass saddle |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP without indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño de tubo [in] | 1 1/8 in |
| Tipo de producto | SGS |
| Utilizado para comentarios de producto | Tube fitting |
| Utilizado para el producto | SGP 20 RNSGRSGRH |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.063 Kilogramo |
| Peso neto | 0.051 Kilogramo |
| Volumen | 0.086 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |