Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1556

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 pc
Conexión de visorM24 x 1
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMulti pack
Grupo de productosSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
N.° de expediente SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nombre de productoSight glass saddle
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP without indicator
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1 1/8 in
Tamaño de tubo [in]1 1/8 in
Tipo de productoSGS
Utilizado para comentarios de productoTube fitting
Utilizado para el productoSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.091 Kilogramo
Peso neto0.079 Kilogramo
Volumen86.112 Centímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715255009429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm