Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Adaptador para visor, SGS

014-1074

Designación de tipo: Tube fitting, Utilizado para el producto: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de visorM20 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios para visores de líquido
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80
N.° de expediente SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Característica
Valor
Nombre de productoAdaptador para visor
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP without indicator
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1 3/8 in
Tamaño de tubo [in]1 3/8 in
Tipo de productoSGS
Utilizado para comentarios de productoRacor para tubo
Utilizado para el productoSGP 20 RNSGRSGRH

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.055 Kilogramo
Peso neto0.054 Kilogramo
Volumen0.078 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428096737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm