Danfoss logo
Sight glass, SGI 12_014-0025, 014-0139, 014-0173

SGI 12, Visor de líquido, Abocardada, 12 mm, Abocardada, 12 mm

014-0025

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 12, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 12, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 24
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SGI

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
Amarillo: con. humedad mín. a 25°CR22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°CR22: 500 ppm
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada interna/externaInterno
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVisores de líquido
Indicador de humedadIndicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionSGI 12 ROSCAR 1/2(INT.XEXT.)
N.° de expediente SCIP323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de productoVisor de líquido
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R22
ReparableNo
Salida interna/externaExterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño entrada [mm]12.00 mm
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaAbocardada
Tipo de productoSGI 12
Verde: con. humedad máx. a 25°CR22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°CR22: 250 ppm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.224 Kilogramo
Peso neto0.21 Kilogramo
Volumen0.139 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422047209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm