SGP 12s I, Visor de líquido, Soldar, ODF, Soldar, ODF
014L0104
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 20
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP
014L0104
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Amarillo: con. humedad mín. a 25°C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Amarillo: con. humedad mín. a 43°C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Sí |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEAC |
| Indicador de humedad | Indicador I |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SGP 12s I Sight Glass I/20 |
| N.° de expediente SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Nombre del archivo de aprobación | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del archivo de homologación UL | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP with indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 014L0036 |
| Refrigerante(s) | R22R290R600R600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R22 |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño entrada [in] | 1/2 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 1/2 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | SGP 12s I |
| Verde: con. humedad máx. a 25°C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| Verde: con. humedad máx. a 43°C | R22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.206 Kilogramo |
| Peso neto | 0.165 Kilogramo |
| Volumen | 0.562 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |