Danfoss logo
Sight glass, SGI 16s_014-0128, 014-0204, 014-1794

SGN 16s, Visor de líquido, Soldar, ODF, 16 mm, Soldar, ODM, 16 mm

014-0204

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño salida [mm]: 16, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 28

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Accessory (EF013236)TRUE
Amarillo: con. humedad mín. a 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Cantidad por formato de embalaje28 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVisores de líquido
Indicador de humedadIndicador N
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material (EF002169)Brass
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionVISOR SGN-16S
N.° de expediente SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nombre de productoVisor de líquido
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP with indicator
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño entrada [mm]16.00 mm
Tamaño salida [in]5/8 in
Tamaño salida [mm]16.00 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODM
Tipo de productoSGN 16s
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Verde: con. humedad máx. a 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.17 Kilogramo
Peso neto0.149 Kilogramo
Volumen0.277 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422106708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm