SGN 6s, Visor de líquido, Soldar, ODF, Soldar, ODF
014-0142
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 25
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP
Sustitución recomendada: 014L0181
014-0142
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Amarillo: con. humedad mín. a 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Amarillo: con. humedad mín. a 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | LISTADO POR C UL US |
| Indicador de humedad | Indicador N |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SGN 6s Sight Glass M/100 |
| N.° de expediente SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Nombre del archivo de homologación UL | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP with indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño entrada [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 1/4 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | SGN 6s |
| Verde: con. humedad máx. a 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: con. humedad máx. a 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.118 Kilogramo |
| Peso neto | 0.117 Kilogramo |
| Volumen | 0.151 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |