Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0035, 014-0041, 014-0067

Visor de líquido, SG 10s

014-0037

Tamaño entrada [in]: 3/8 pulg., Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [in]: 3/8 pulg., Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 25
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SG / SGP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVisores de líquido
Indicador de humedadSin indicador
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónCobre
Característica
Valor
Material del cuerpoLatón
Material Description"SGI 10S SOLDAR 3/8"" ODF X ODF"
N.° de expediente SCIPElectric control valve body(5)
Nombre de productoVisor de líquido
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoSG 10s

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.115 Kilogramo
Peso neto0.089 Kilogramo
Volumen0.143 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428836296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm