Visor de líquido, LLG 995 F
2512+082
Tipo de producto: LLG 995 F, Equipamiento: Adaptador de visor, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Rango de temperatura [°C]: -50 - 30, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
2512+082
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Combinación | LLG 185 + LLG 740 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Visores de nivel de líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamiento | Adaptador de visor |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | EAC |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 86 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material Description | LLG 995 F VISOR NIVEL DE LIQUIDO |
| N.° de expediente SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | LLG |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 25.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Sigth glass length [mm] | 995 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de producto | LLG 995 F |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 38.34 Kilogramo |
| Peso neto | 26.484 Kilogramo |
| Volumen | 99.04 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |