Danfoss logo
LLG 185 F - 2512+078

Visor de líquido, LLG 185 F

2512+078

Tipo de producto: LLG 185 F, Equipamiento: Adaptador de visor, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Rango de temperatura [°C]: -50 - 30, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVisores de nivel de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoAdaptador de visor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónEAC
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]86 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Característica
Valor
Material DescriptionVISOR DE NIVEL LLG 185 mm
N.° de expediente SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nombre de productoVisor de líquido
Nombre del producto en el expediente SCIPLLG
Presión de trabajo máx. [bar]25.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R717
Sigth glass length [mm]185 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de productoLLG 185 F

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.773 Kilogramo
Peso neto6.895 Kilogramo
Volumen16.64 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428200110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm