Danfoss logo
LLG Sight glass

Visor de líquido, LLG 995 F

027X0349

Descripción del producto: Visores de nivel de líquido, Piezas incluídas: Manguito para soldar extendido

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVisores de nivel de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Intervalo de temperatura [°C]30 °C
Característica
Valor
Material DescriptionLLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass
N.° de expediente SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nombre de productoVisor de líquido
Nombre del producto en el expediente SCIPLLG
Piezas incluídasManguito para soldar extendido
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoLLG 995 F

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40.34 Kilogram
Peso neto0.007 Kilogram
Volumen135.971 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428514262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm