Visor de líquido, LLG 1145
027X0343
Descripción del producto: Visores de nivel de líquido, Piezas incluídas: Manguito para soldar extendido
027X0343
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Visores de nivel de líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Intervalo de temperatura [°C] | 30 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | LLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass |
| N.° de expediente SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | LLG |
| Piezas incluídas | Manguito para soldar extendido |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | LLG 1145 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.58 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
| Volumen | 135.971 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |