Visor de líquido, LLE
1100A-R
Material del cuerpo: Acero, longitud de inserción [in]: 2
1100A-R
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Lens | Reflex |
| longitud de inserción [in] | 2.000 in |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | Level Eye |
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de conexión | Saddle milled |
| Tipo de producto | LLE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.84 Kilogramo |
| Peso neto | 0.82 Kilogramo |
| Volumen | 0.275 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162608937 |
| Proposition 65 | No significant risk |