Danfoss logo
Visor de líquido, LLE-product-details

Visor de líquido, LLE

1100-RN

Material del cuerpo: Acero, longitud de inserción [in]: 2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Característica
Valor
LensReflex
longitud de inserción [in]2.000 in
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionLevel Eye 2" Long square end Hou
Nombre de productoVisor de líquido
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de conexiónSaddle milled
Tipo de productoLLE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.7 Kilogramo
Peso neto0.7 Kilogramo
Volumen0.275 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428336680
Proposition 65No significant risk