Danfoss logo
AKS 4100 COAXIAL version with display F0840414

Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL

084H4565

Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,JA,ZH,RU, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 1700, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosLiq. level switch accessories
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Carga máx. resistencia [Ohm]500 Ohm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de energía [W]0.7 W
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSensor de nivel de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoVersión COAXIAL
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Long. pieza inserción [mm]1700 mm
longitud de inserción [in]66.900 in
Marcado CEYes
Material DescriptionAKS4100 sensor nivel coaxial 1700mm HMI
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPc3da0d4e-d473-4a23-8cd7-b50446d6c214
Nombre de productoSensor de nivel de líquido
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS 4000
Piezas incluídasHMI con idioma EN,JA,ZH,RU
Presión de trabajo máx. [bar]100.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]1450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
ReparableLiq. level switch spare parts
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tamaño de conexión [in]1
Tipo de conexiónG
Tipo de productoAKS 4100
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]14.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.5 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen61.525 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428869775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm