Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Sensor de detección de gas, DGS

080Z2834

Tipo de sensor 1: Semiconductor, Rango refrig. [ppm] sensor1: 0 - 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo energético [A]0.25 A
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grupo de productosSensores
HomologaciónCEETL
Humedad relativa (HR) [%] [máx.]90 % HR
Humedad relativa (HR) [%] [mín.]15 % HR
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-31 °F
Límites de alarma alto [ppm] Sensor1500 ppm
Límites de alarma bajo [ppm] Sensor1500 ppm
Característica
Valor
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2
Nombre de productoSensor de detección de gas
Piezas incluídasPrensaestopasCertificado de calibración
Product lineElectronic Controllers and Services
Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.]2000 ppm
Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.]0 ppm
Refrigerante(s)R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Retardo de respuesta [s]0 s
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]27 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]21 V
Tipo de productoDGS
Tipo de sensor 1Semiconductor
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]29.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]19.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto375 Gramo
Peso neto263 Gramo
Característica
Valor
Volumen1.23 Litro
EAN/UPC5715162982853