Kit de servicio, DGS
080Z2817
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3
080Z2817
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| División | 25 |
| Equipamiento | Precalibrado |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Sensors spare parts |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 122 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.3 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Piezas incluídas | Certificado de calibración |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.] | 2000 ppm |
| Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.] | 0 ppm |
| Refrigerante(s) | R407C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tipo de producto | DGS |
| Tipo de sensor 1 | Semiconductor |
| Versión del sensor de detección de gas | Spare sensor HFC gr.3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 34 Gramo |
| Peso neto | 22 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.109 Litro |
| EAN/UPC | 5702428557153 |