Danfoss logo
DGS spare part

Kit de servicio, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
División25
EquipamientoPrecalibrado
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosSensors spare parts
Intervalo de temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]122 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-22 °F
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.2
Nombre de productoKit de servicio
Piezas incluídasCertificado de calibración
Product lineElectronic Controllers and Services
Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.]2000 ppm
Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.]0 ppm
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoDGS
Tipo de sensor 1Semiconductor
Versión del sensor de detección de gasSpare sensor HFC gr.2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.038 Kilogramo
Peso neto0.022 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.109 Litro
EAN/UPC5702428557160