Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Sensor de detección de gas, DGS

080Z2807

Tipo de sensor 1: Infrarrojos, Rango refrig. [ppm] sensor1: 0 - 20000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo energético [A]0.25 A
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
División25
EquipamientoZumbadory luz
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grupo de productosSensores
Humedad relativa (HR) [%] [máx.]90 % HR
Humedad relativa (HR) [%] [mín.]15 % HR
Intervalo de temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-35 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-31 °F
Característica
Valor
Límites de alarma alto [ppm] Sensor15000 ppm
Límites de alarma bajo [ppm] Sensor15000 ppm
Material DescriptionDetector de CO2+BL
Nombre de productoSensor de detección de gas
Piezas incluídasPrensaestopasCertificado de calibración
Product lineElectronic Controllers and Services
Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.]20000 ppm
Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.]0 ppm
Refrigerante(s)R744
Retardo de respuesta [s]0 s
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]27 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]21 V
Tipo de productoDGS
Tipo de sensor 1Infrarrojos
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]29.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]19.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.363 Kilogramo
Peso neto0.25 Kilogramo
Volumen1.345 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428557061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm