Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- alimentaciónPin 4
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 3
Aprobación estándarE31024
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje28 pc
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Conex. elect.M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / HembraMale
Conexión de Presión estándarISO 8434-1
Conexión de presión HEX [mm]17.0 mm
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoIndustrial pack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensors
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
N.° de expediente SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nivel de clipping alto99.00
Nivel de clipping bajo4.00
Nivel de señal de fallo2.00
Nombre de productoPressure transmitter
Nombre del producto en el expediente SCIPDST P300
Notas de conexión de presiónFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 %
Característica
Valor
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 %
Presión Macho/HembraFemale
Product lineSensing Solutions
Producto igual076G1038
Rango de presión [psi] [máx.]855.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]59.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]40 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-30 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 %
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 %
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]360.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoDST P310
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.116 Kilogramo
Peso neto0.106 Kilogramo
Volumen0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm