Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi
076G4010
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
076G4010
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - alimentación | Pin 4 |
| + alimentación | Pin 1 |
| + salida | Pin 3 |
| Aprobación estándar | E31024 |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 28 pc |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | DST P310-9736-E3BF08-0 I/28 |
| Conex. elect. | M12 x 1 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Male |
| Conexión de Presión estándar | ISO 8434-1 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 17.0 mm |
| Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| Formato de empaquetado | Industrial pack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensors |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28 |
| N.° de expediente SCIP | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| Nivel de clipping alto | 99.00 |
| Nivel de clipping bajo | 4.00 |
| Nivel de señal de fallo | 2.00 |
| Nombre de producto | Pressure transmitter |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | DST P300 |
| Notas de conexión de presión | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 1.00 % |
Característica | Valor |
|---|---|
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Presión Macho/Hembra | Female |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 076G1037 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 2305.50 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | -14.50 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 159.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90.0 % |
| Salida según V alimentación[%] [mín.] | 10.0 % |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 960.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 7/16-20 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | DST P310 |
| Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 5.50 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 4.50 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.112 Kilogramo |
| Peso neto | 0.106 Kilogramo |
| Volumen | 0.251 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |