Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G3/8

Transmisor de presión, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: DST P310-N636-A0AB06-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 3
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobación estándarE227388E31024
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónDST P310-N636-A0AB06-0
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarEN 837
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
N.° de expediente SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nivel de clipping alto99.00
Nivel de clipping bajo4.00
Nivel de señal de fallo2.00
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPDST P300
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Característica
Valor
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]855.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]59.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]120 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]248 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]354.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión3/8
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoDST P310
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.153 Kilogramo
Peso neto0.135 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm