Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4221
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P110-2011-C2GB04-1
075G4221
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin A |
| + alimentación | Pin B |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | DST P110-2011-C2GB04-1 |
| Color del conector eléctrico | black |
| Conex. elect. | Round Packard Metri-Pack |
| Conexión de Presión estándar | ISO 1179-2 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conexión electrica estandar | 150.2 SERIES |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP69K |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de carcasa | 304L |
| Material de la pieza en contacto con el medio | 304L/316L |
| Material Description | Sensor DST P110-2011-C2GB04-1 I/60 |
| Nivel de clipping alto | 20.50 |
| Nivel de clipping bajo | 3.80 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 075G1279 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 145.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 100 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 40.0 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 580 psi |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 3 pin |
| Tamaño conexión Presión | 1/4-A |
| TEB interior CTR ±FS [%] | 3.00 % HR |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | DST P110 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 28.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 8.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.07 Kilogramo |
| Peso neto | 0.059 Kilogramo |
| Volumen | 0.086 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162938065 |
| Proposition 65 | No significant risk |