Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 46 bar, 0 psi - 667 psi

075G4125

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P110-J331-C2BF08-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P110-J331-C2BF08-0
Color del conector eléctricoblack
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándarSAE J513 45roscar
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP69K
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0 - 667psi SG)
Nivel de clipping alto20.50
Nivel de clipping bajo3.80
Nombre de productoTransmisor de presión
Característica
Valor
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Producto igual075G1149
Rango de presión [psi] [máx.]667.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]46.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]184.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]2668 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoDST P110
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.074 Kilogramo
Peso neto0.062 Kilogramo
Volumen0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424608729
Proposition 65No significant risk