Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

075G4107

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: Tubo de soldar, Clave de especificación: DST P110-2136-LBEB07-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
+ salidaPin C
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje55 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P110-2136-LBEB07-0
Color del conector eléctricoGreen
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándarPara tubo de soldar
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP69K
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG)
Nivel de clipping alto99.00
Nivel de clipping bajo4.00
Característica
Valor
Nivel de señal de fallo2.00
Nombre de productoTransmisor de presión
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Producto igual075G1131
Rango de presión [psi] [máx.]217.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]15.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]135 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]60.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]870 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión PresiónTubo de soldar
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoDST P110
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.072 Kilogramo
Peso neto0.057 Kilogramo
Volumen0.175 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424587062
Proposition 65No significant risk