Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P110-C831-A5BF08-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P110-C831-A5BF08-0
Color del conector eléctricoblack
Conex. elect.M12 x 1
Conexión de Presión estándarSAE J513 45roscar
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Nivel de clipping alto20.00
Nivel de clipping bajo4.00
Característica
Valor
Nivel de señal de fallo21.50
Nombre de productoTransmisor de presión
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Producto igual075G1092
Rango de presión [psi] [máx.]435.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]30.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]120.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]1740 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
TEB interior CTR ±FS [%]2.00 % HR
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoDST P110
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.071 Kilogramo
Peso neto0.058 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk