Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
075G4050
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: Tubo de soldar, Clave de especificación: DST P110-C836-C2EB07-0
075G4050
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin A |
| + alimentación | Pin B |
| + salida | Pin C |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 55 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | DST P110-C836-C2EB07-0 |
| Color del conector eléctrico | Black |
| Conex. elect. | Round Packard Metri-Pack |
| Conexión de Presión estándar | Para tubo de soldar |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conexión electrica estandar | 150.2 SERIES |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP69K |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de carcasa | 304L |
| Material de la pieza en contacto con el medio | 304L/316L |
| Material Description | Sensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube |
| Nivel de clipping alto | 99.00 |
| Nivel de clipping bajo | 4.00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nivel de señal de fallo | 2.00 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 075G1071 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 435.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90.0 % HR |
| Salida según V alimentación[%] [mín.] | 10.0 % HR |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 120.0 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 1740 psi |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 3 pin |
| Tamaño conexión Presión | Tubo de soldar |
| TEB interior CTR ±FS [%] | 2.50 % HR |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 5.00 V |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
| Tipo de conixión de Presión | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | DST P110 |
| Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.072 Kilogramo |
| Peso neto | 0.058 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050184 |
| Proposition 65 | No significant risk |