Danfoss logo
DST P110_Low_female flare_upwards

Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

075G1015

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P110-2336-LBBF08-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
+ salidaPin C
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cable length (EF000536)0
Cantidad por formato de embalaje64 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P110-2336-LBBF08-0
Color del conector eléctricoGreen
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándarSAE J513 45° flare
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection (EF000443)External thread flare (UNF)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
Depth (EF000049)68
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Other
En el ámbito de WEEEYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)20.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP69K
Grupo de productosSensores
Height (EF000040)32
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio304L 316L
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 20 bar SG)
Max. overpressure (EF022533)80.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-20.00
Nivel de clipping alto99.00
Nivel de clipping bajo4.00
Nivel de señal de fallo2.00
Característica
Valor
Nombre de productoTransmisor de presión
Output signal (EF000506)Other
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Producto igual075G4004
Rango de presión [psi] [máx.]290.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]20.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]120 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Readable (EF024476)FALSE
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]80.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]1160 psi
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Thread size (EF022694)Other
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoDST P110
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Width (EF000008)38
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.072 Kilogramo
Peso neto0.062 Kilogramo
Volumen0.083 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428558761
Proposition 65No significant risk