Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Transmisor de presión, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: Tubo de soldar, Clave de especificación: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje64 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I
Clave de especificaciónDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
Color del conector eléctricoblack
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándarPara tubo de soldar
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio304L/other
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
N.° de expediente SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Nivel de clipping alto20.50
Nivel de clipping bajo3.80
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPDST P070
Característica
Valor
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Producto igualNONE
Rango de presión [psi]435.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]30.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]60.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]870 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.2 pin
Tamaño conexión PresiónTubo de soldar
TEB interior CTR ±FS [%]2.00 % HR
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoDST P070
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto25 Gramo
Peso neto20 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm