Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Transmisor de presión, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- alimentaciónPin 4
+ alimentaciónPin 1
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 33-DG31-C1BF08-0
Conex. elect.M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarASME B1.1
Conexión de presión HEX [mm]17.0 mm
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
N.° de expediente SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor AKS 33
Notas de conexión de presiónAbocardar1/4" con depresor de válvula
Característica
Valor
Precisión, máx. +/- FS [%]0.80 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.3 % HR
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]493.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]34.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]55.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]797 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoAKS 33
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.12 Kilogramo
Peso neto0.104 Kilogramo
Volumen0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm