Danfoss logo
AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Transmisor de presión, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2110

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 33-2431-A1AB06-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cable length (EF000536)0
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 33-2431-A1AB06-0
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión de Presión estándarEN 837
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Electrical connection (EF003701)Plug
En el ámbito de WEEEYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)25.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
Height (EF000040)54
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionTransm.PresionAKS33,-1/25Bar(4-20mA)G3/8
Max. overpressure (EF022533)40.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-25.00
N.° de expediente SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor AKS 33
Otra documentación RoHSSaudi Arabia RoHS
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Característica
Valor
Precisión, máx. +/- FS [%]0.80 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.3 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]362.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]25.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Readable (EF024476)FALSE
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]40.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]580 psi
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño conexión Presión3/8
Thread size (EF022694)3/8 inch
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoAKS 33
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.19 Kilogramo
Peso neto0.168 Kilogramo
Volumen0.408 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422066088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm