Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G2071
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32-DG33-A1BC08-0
060G2071
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| + salida | Pin 3 |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobación estándar | 6967179E227388E31024 |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | AKS 32-DG33-A1BC08-0 |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
| Conexión de Presión estándar | ASME B1.1 |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | T. Pres AKS32 -1/34Bar (1-5V) 1/4 Flare |
| N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nivel de clipping alto | 5.60 |
| Nivel de clipping bajo | 0.10 |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.20 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
| Notas de conexión de presión | Abocardar 1/4" |
| Otra documentación RoHS | Saudi Arabia RoHS |
Característica | Valor |
|---|---|
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 0.80 % HR |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.3 % HR |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 060G4363 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 493.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | -14.50 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 34.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Señal de salida [V] [máx.] | 5.0000 V |
| Señal de salida [V] [mín.] | 1.0000 V |
| Señal salida | Voltage |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 55.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
| Tamaño conexión Presión | 7/16-20 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | AKS 32 |
| Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 32.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 9.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.176 Kilogramo |
| Peso neto | 0.153 Kilogramo |
| Volumen | 0.424 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422079309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |