Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Transmisor de presión, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 33-6631-A1EC04-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 33-6631-A1EC04-0
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión de Presión estándarANSI/ASME B1.20.1
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionAKS 33 SENSOR 1/4 NPT, 0-500psi
N.° de expediente SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor AKS 33
Característica
Valor
Precisión, máx. +/- FS [%]0.80 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.3 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]500.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]34.50 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [psi]800 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño conexión Presión1/4-18
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoAKS 33
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.172 Kilogram
Peso neto0.151 Kilogram
Volumen0.424 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423205417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm