Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
060G6667
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 3000-2631-A1BF08-0
060G6667
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - alimentación | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| Ajuste punto cero y envergadura | No |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobación estándar | 6967179E227388E31024 |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | AKS 3000-2631-A1BF08-0 |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 8434-1 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 17.0 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Contiene baterías | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 40.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Height (EF000040) | 54 |
| Homologación | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor AKS 3000 0-40bar, mA |
| Max. overpressure (EF022533) | 100.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-40.00 |
| N.° de expediente SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Nivel de clipping alto | 22.40 |
| Nivel de clipping bajo | 3.60 |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.50 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Notas de conexión de presión | Abocardar1/4" con depresor de válvula |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 2.00 % HR |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 1.0 % HR |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 580.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 100.0 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 1450 psi |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
| Tamaño conexión Presión | 7/16-20 |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | AKS 3000 |
| Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 32.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 9.00 V |
| Width (EF000008) | 54 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.146 Kilogramo |
| Peso neto | 0.125 Kilogramo |
| Volumen | 0.408 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |