Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 3000-D631-A1CD21-0
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión de Presión estándarISO 261
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
N.° de expediente SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.50 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor AKS 3000
Precisión, máx. +/- FS [%]2.00 % HR
Característica
Valor
Precisión, típica +/- FS [%]1.0 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Producto igual060G1044
Rango de presión [psi] [máx.]130.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]9.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]40 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-30 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]104 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]33.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño conexión Presión16 x 1.5
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoAKS 3000
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.176 Kilogram
Peso neto0.159 Kilogram
Volumen0.492 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm