Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 3000-D531-A1BF08-0
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión de Presión estándarISO 8434-1
Conexión de presión HEX [mm]17.0 mm
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionAKS3000
N.° de expediente SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.50 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor AKS 3000
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónAbocardar1/4" con depresor de válvula
Precisión, máx. +/- FS [%]2.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]1.0 % HR
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]87.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]6.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]40 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-30 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]104 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]33.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoAKS 3000
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.152 Kilogram
Peso neto0.125 Kilogram
Volumen0.408 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm