Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-N331-DAEC04-0
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnNegro
+ alimentaciónMarrón
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cable79.00 in
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 3000-N331-DAEC04-0
Comentarios conex. eléctricasApantallado + Adaptador
Conex. elect.Cable
Conexión de Presión estándarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Longitud del cable [m]2.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor AKS 3000 - 1 / 30 bar
N.° de expediente SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.50 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor AKS 3000
Característica
Valor
Precisión, máx. +/- FS [%]2.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]1.0 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [kg/cm2] [máx.]30 kg/cm²
Rango de presión [kg/cm2] [mín.]-1 kg/cm²
Rango de presión [psi] [máx.]426.69 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]30.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [kg/cm2]60 kg/cm²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión1/4-18
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoAKS 3000
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.317 Kilogramo
Peso neto0.269 Kilogramo
Volumen1.274 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm