Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Distribuidor de refrigerante, RD 79, 18 Uds., 1 1/8 in, 1/4 pulg., 12.4 mm

069G501018

Designación de tipo: RD79-L12,4-J18, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 18, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 12.4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD79-L12,4-J18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionDISTRIBUIDOR 69G 18 ORIFICIOS
N.° de expediente SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Nº de orificios18 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD79 -2
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]12.40 mm
Tamaño cuerpo79
Tamaño entrada [in]1 1/8 in
Tamaño salida [in]1/4 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 79

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto840.43 Gramo
Peso neto840.18 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.93 Litro
EAN/UPC5702422052180