Danfoss logo
RD79_069G501016

Distribuidor de refrigerante, RD 79, 16 Uds., 1 1/8 in, 1/4 pulg., 12.4 mm

069G501016

Designación de tipo: RD79-L12,4-J16, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 16, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 12.4
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD79-L12,4-J16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionDISTRIBUIDOR 69G 16 ORIFICIOS
N.° de expediente SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Nº de orificios16 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD79 -2
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]12.40 mm
Tamaño cuerpo79
Tamaño entrada [in]1 1/8 in
Tamaño salida [in]1/4 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 79

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.86 Kilogramo
Peso neto0.86 Kilogramo
Volumen0.93 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm