Distribuidor de refrigerante, RD 49, 12 Uds., 7/8 in, 1/4 pulg., 8 mm
069G300212
Designación de tipo: RD49-K08-J12, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 12, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 8
069G300212
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | RD49-K08-J12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Distribuidores de refrigerante |
| Homologación | UL |
| Material Description | RD49-K08-J12 |
| N.° de expediente SCIP | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Nº de orificios | 12 Uds. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Distribuidor de refrigerante |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RD 21-62 -2 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño boquilla [mm] | 8.00 mm |
| Tamaño cuerpo | 49 |
| Tamaño entrada [in] | 7/8 in |
| Tamaño salida [in] | 1/4 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | RD 49 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.344 Kilogram |
| Peso neto | 0.344 Kilogram |
| Volumen | 0.484 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |