Danfoss logo
RD49_069G300208

Distribuidor de refrigerante, RD 49, 8 Uds., 7/8 in, 1/4 pulg., 8 mm

069G300208

Designación de tipo: RD49-K08-J08, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD49-K08-J08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
N.° de expediente SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Nº de orificios8 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD 21-62 -1
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]8.00 mm
Tamaño cuerpo49
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño salida [in]1/4 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 49

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.35 Kilogramo
Peso neto0.35 Kilogramo
Volumen0.37 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm