Distribuidor de refrigerante, RD 49, 14 Uds., 5/8 in, 8 mm
069G2563
Designación de tipo: RD49-J08-B14, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Nº de orificios: 14, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 8
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RD
069G2563
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | RD49-J08-B14 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Distribuidores de refrigerante |
| Homologación | UL |
| Material Description | RD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15 |
| N.° de expediente SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Nº de orificios | 14 Uds. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Distribuidor de refrigerante |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RD 21-62 -1 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño boquilla [mm] | 8.00 mm |
| Tamaño cuerpo | 49 |
| Tamaño entrada [in] | 5/8 in |
| Tamaño salida [mm] | 6.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | RD 49 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 342.179 Gramo |
| Peso neto | 342.073 Gramo |
| Volumen | 0.482 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |